vention-logo-sm
Teilebibliothek
495x405mm Machinable Blank Plate
ST-SP-008-0001

495x405mm Machinable Blank Plate

Vention

Use this 8mm thick blank aluminum plate to adapt any component to your Vention assembly.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-008-0001
Einzelpreis$139.59 USD
Gewicht4.3 kg
Abmessungen (L x B x H)405 x 495 x 8 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitChromate conversion
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0020
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00204View

$139.59 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    495x405mm Machinable Blank Plate | Vention