Teilebibliothek

HW-EC-002-0001__2
45x90mm Plastic End Cap, for Extrusions
Plastic end cap compatible with 45mm x 90mm extrusions.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-EC-002-0001__2 |
| Einzelpreis | $3.82 USD |
| Gewicht | 0.01266 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 45 x 90 mm |
| Material | TPE |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.