vention-logo-sm
Teilebibliothek
45x45mm Lockable Hinge, 12mm Pin with Bushings
MO-HG-003-0001

45x45mm Lockable Hinge, 12mm Pin with Bushings

Vention

Heavy-duty locking hinges designed to withstand continuous rotary motion under significant load and withstand up to 15.5 Nm of torque when locked. Can be mounted on Vention extrusions ends and extrusion faces. Capable of supporting loads up to 625 Kg axially.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-HG-003-0001
Einzelpreis$152.58 USD
Gewicht0.3677 kg
Abmessungen (L x B x H)68 x 45 x 90 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0055, 1 x HW-FN-003-0022
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity6125 N
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 55mm ScrewHW-FN-003-00551View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00221View

$152.58 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    45x45mm Lockable Hinge, 12mm Pin with Bushings | Vention