Teilebibliothek

MO-LM-008-0002
45mm Aluminum Profile Slider
The 45mm aluminum profile slider can be fixed onto the surface of an extrusion and slide along another extrusion's profile. These sliders can be fixed in position using t-nuts with screws or the extended length M8 knob. They have a dynamic coefficient of friction of 0.25, can withstand 500N of load in any direction. Large moment loads should be avoided, as they can cause the slider to bind.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Linear Guides & Accessories |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-008-0002 |
| Einzelpreis | $96.25 USD |
| Gewicht | 0.51 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 90 x 67.5 x 56.25 mm |
| Material | 6061-T6 and Acetal |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0022 |
| Leichtbefestigungen | 4 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020, 2 x HW-FN-003-0025 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load Capacity | 500 N |
| Max Linear Speed | 500 mm/s |
| Max Acceleration | 500 mm/s2 |
$96.25 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.