Teilebibliothek

MO-PL-002-0306
311mm O-ring for Smart O-ring Roller Conveyor
5.56mm dia., 311mm long polyurethane o-ring for pulley-to-roller drive. It is used for connecting Vention's grooved roller to the driver double pulley.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Smart O-Ring Conveyor |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-PL-002-0306 |
| Einzelpreis | $3.08 USD |
| Gewicht | 0.01 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 5.6 x 101 x 101 mm |
| Material | Cyclothane 88A |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black |
| Normen | Install on pulleys/conveyors with 38.4mm dia. grooves, 121mm apart (112.5mm vertical, 45mm horizontal) |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.