Teilebibliothek

ST-GP-004-0002
3-Way 22.5 x 22.5 Extrusion Corner Connector with Panel Cutouts
Vention's 3-way 22.5 x 22.5 connector can connect 3 Vention 22.5 x 22.5 extrusions at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 3-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications and locating features for precise stacking.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-004-0002 |
| Einzelpreis | $27.94 USD |
| Gewicht | 0.034 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 45 x 45 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
$27.94 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.