vention-logo-sm
Teilebibliothek
22.5x22.5mm (450mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-006-0450

22.5x22.5mm (450mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Deflection Calculator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-EXT-006-0450
Einzelpreis$7.71 USD
Gewicht0.196 kg
Abmessungen (L x B x H)450 x 22.5 x 22.5 mm
Material6063-T5 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia8,885 mm4
Cross-Sectional Area166 mm2
Torsional Constant2,043 mm4
Yield Strength140 MPa

$7.71 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.