Teilebibliothek

ST-EXT-008-0990
20mm OD Round (990mm) Aluminum Extrusion
Vention's round extrusions are best suited for light- and medium-duty applications. The ends can be threaded and feature 4 holes for dowel pin positioning on supported parts.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions | |
| Round Aluminum Extrusion | |
| Deflection Calculator |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-EXT-008-0990 |
| Einzelpreis | $30.93 USD |
| Gewicht | 0.544 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 989 x 20 x 20 mm |
| Material | 6005-T5 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Second Area Moment of Inertia | 6,470 mm4 |
| Cross-Sectional Area | 208 mm2 |
| Torsional Constant | 10,492 mm4 |
| Yield Strength | 240 MPa |
$30.93 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.