vention-logo-sm
Teilebibliothek
2-Valve Pneumatic Manifold, v2
CA-CO-001-0002__2

2-Valve Pneumatic Manifold, v2

Vention

Vention's 2-Valve Pneumatic Manifold, complete with built-in push-to-connect fittings and a silencer, is the heart of Vention's Turn-key Pneumatic ecosystem. This manifold configuration allows users to control up to 2 different sets of cylinders independently. The Vention Pneumatic Ecosystem is powered by SMC. Includes a 2-meter long cable with pre-wired terminal blocks for connecting directly to the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCA-CO-001-0002__2
Einzelpreis$367.74 USD
Gewicht1.68605 kg
Abmessungen (L x B x H)200 x 178 x 77 mm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View

$367.74 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.