Teilebibliothek

ST-EXT-009-1530
180x22.5mm (1530mm) Table Top Extrusion
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions | |
| Deflection Calculator |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-EXT-009-1530 |
| Einzelpreis | $160.56 USD |
| Gewicht | 5.53554 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1530 x 180 x 22.5 mm |
| Material | 6005-T5 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Second Area Moment of Inertia | 77,150 Ix / 3,783,293 Iy mm4 |
| Cross-Sectional Area | 1341 mm2 |
| Torsional Constant | 52,788 mm4 |
| Yield Strength | 240 MPa |
$160.56 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.