Teilebibliothek
156mm NEMA 34 Stepper Motor
MO-SM-001-0001

156mm NEMA 34 Stepper Motor

Vention

Bipolar stepper motor, NEMA size 34, flat-shaft, 12Nm, 200 Step/Rev, 6.2A, 9mH. It includes a 3-meter long cable and connector for the MachineMotion controller. Included are four M6 X 20mm fasteners for mounting.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MO-SM-001-0001 Electrical Specifications

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-SM-001-0001
Einzelpreis$282.22 USD
Gewicht5.241 kg
Abmessungen (L x B x H)190 x 86 x 86 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box4x HW-FN-005-0020

$282.22 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.