vention-logo-sm
Teilebibliothek
1530mm Flow Rail with Flanges
MO-CV-011-1530

1530mm Flow Rail with Flanges

Vention

Flow Rail used in material handling applications. These flow rails are constructed of aluminum and have plastic wheels spaced 45mm apart. The wheels also have a flange for guiding products.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Material Handling

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-011-1530
Einzelpreis$70.66 USD
Gewicht1.665 kg
Abmessungen (L x B x H)1530 x 41.5 x 43.5 mm
MaterialPlastic, steel
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-033-0003, 2 x HW-FN-005-0010, 2 x HW-WS-005-0002
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity245 (per meter) N
Stroke1530 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 Hex NutHW-FN-033-00032View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00102View
M6 Oversized Washer with 18mm Outside DiameterHW-WS-005-00022View

$70.66 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    1530mm Flow Rail with Flanges | Vention