Teilebibliothek
100mm NEMA 34 Stepper Motor
MO-SM-002-0001

100mm NEMA 34 Stepper Motor

Vention

Bipolar stepper motor, NEMA size 34, flat-shaft, 6.5Nm, 200 Step/Rev, 5.0A, 4mH. It includes a 3-meter long cable and connector for the MachineMotion controller. Included are four M6 X 20mm fasteners for mounting.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MO-SM-002-0001 Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-SM-002-0001
Einzelpreis$206.33 USD
Gewicht3.354 kg
Abmessungen (L x B x H)168 x 86 x 86 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box4x HW-FN-005-0020

$206.33 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.