Background image

Rapid Operator AI

Autonom, intelligent und immer einsatzbereit.

Der KI-Operator für Tiefkisten-Kommissionierung und Fertigung mit hoher Variantenvielfalt. Liefert menschliche Anpassungsfähigkeit, Konstanz und Zuverlässigkeit rund um die Uhr.

Schließen Sie die Lücke. Ohne die Komplexität.

Unstrukturierte Aufgaben wie die Kistenentnahme haben sich der Automatisierung lange widersetzt. Rapid Operator AI ändert das durch Bereitstellung in unter einem Tag, Echtzeitanpassung und mehr Kapazität Ihrer Belegschaft für wertschöpfendere Arbeit.

<1 Tag

Bereitstellung

99 %

Erfolgsrate beim ersten Greifer

24/7

Betrieb

1 Jahr

Return on Investment

Automatisieren Sie das Unmögliche, sofort einsatzbereit

Hardware, Vision und KI in einer Lösung

Rapid Operator AI vereint Hardware, Vision und adaptive Intelligenz in einer einzigen Plug-and-Play-Lösung. Keine fragmentierten Tools, keine individuelle Integrationsarbeit.

Plug-and-Play-Hardware

Eine vollständige robotische Grundlage, entwickelt für sofortigen Einsatz mit voller Unterstützung für kundenspezifische Integration.

KI-definierte 3D-Vision

Stereo-Wahrnehmung für zuverlässige Teileerkennung in unübersichtlichen, variablen Realumgebungen.

GRIIP™-Intelligenz

Adaptive KI zum Wahrnehmen, Planen optimaler Greifer und präzisen Greifen in unstrukturierten Umgebungen.

MachineMotion AI Controller

Eine leistungsstarke KI-gesteuerte Steuerung zur präzisen und zuverlässigen Orchestrierung jeder Bewegung.

Rapid Operator AI robotic arm system

Senden Sie Ihre Teile an unsere Experten und sehen Sie Rapid Operator AI unter realen Bedingungen.

Warum Rapid Operator AI

Entwickelt für die Fertigungsrealität

Von der Bereitstellung bis zum Tagesgeschäft ist jede Funktion darauf ausgelegt, echten operativen Mehrwert auf der Fertigungsfläche zu liefern.

Works With Any Part

Für Vielfalt konzipiert

Funktioniert mit jedem Teil

Passt sich verschiedenen Teilgeometrien, Materialien, Texturen und Transparenzen ohne kundenspezifisches Training an. Verarbeitet gemischte SKUs und neue Teile ohne teilespezifische Programmierung.

Full Autonomy

Volle Autonomie

Vom ersten bis zum letzten Greifer

Läuft 24/7, wiederholt fehlgeschlagene Greifer automatisch und leert Behälter vollständig. Kein Eingreifen des Bedieners nötig, auch bei den schwierigsten Greifern am Behälterboden.

From CAD to Pick in Minutes

Geschwindigkeit bis zur Produktion

Von CAD zum Greifer in Minuten

Sofort einsatzbereit ohne Trainingsdaten, automatisierte Einrichtung erspart lange Inbetriebnahme – Bereitstellung in Stunden, neue Teile in Minuten.

Resilience to Change

Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderung

Entwickelt für die Fertigungsrealität

Hält zuverlässige Leistung trotz wechselnder Beleuchtung und Arbeitsbereichsaufteilung. Handhabt Unordnung und Verdeckungen für konstanten, wiederholbaren Betrieb.

Production-Ready Reliability

Produktionsreife Zuverlässigkeit

Konstante Leistung im Maßstab

Hält konstante Greiferfolgsraten und vorhersehbare Taktzeiten. Liefert Stabilität zur Zielerreichung bei Anpassung an Variationen, die traditionelle Automatisierung überfordern.

Labor Independence

Unabhängigkeit von Arbeitskräften

Zuverlässige Ausbringung pro Schicht

Qualifizierte Bediener sind schwer zu finden und zu ersetzen. Aufgaben, die einst menschliche Geschicklichkeit erforderten, laufen jetzt autonom, jede Schicht, ohne Unterbrechung.

Powered by GRIIP™

Das Gehirn, das sich anpasst

Die meisten Automatisierungen scheitern bei wechselnden Bedingungen. GRIIP nicht. KI-gestützt passt es sich in Echtzeit an jedes Teil und jede Bedingung an. Kein Training oder Umprogrammieren nötig.

Perception and Segmentation

Sehen

Erfasst die Szene in Echtzeit

Scannt den Arbeitsbereich und erkennt jedes Teil sofort, auch in unübersichtlichen Behältern mit unterschiedlichen Formen, Materialien und Anordnungen.

Pose Estimation

Lokalisieren

Kennt die Lage jedes Teils

Verfolgt exakte Position und Winkel jedes Teils vom ersten Roboterbewegung bis zur Endplatzierung.

Grasp Intelligence

Greifen

Wählt den optimalen Griff

Bewertet sofort jede mögliche Greifart und wählt die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen sauberen, erfolgreichen Greifer.

Path Planning

Bewegen

Findet jedes Mal einen sicheren Weg

Plant für jeden Greifer in Echtzeit eine eigene Route und passt sich einer sich ständig ändernden Fertigungsumgebung an, damit der Roboter effizient und sicher bewegt.

Intuitive Touchscreen-Bedienung

Eine einfache Oberfläche für jeden Bediener

Richten Sie Teile ein, konfigurieren Sie Greifer, kartieren Sie den Arbeitsbereich und betreiben Sie die Zelle über eine intuitive Oberfläche. Keine Programmierung oder komplexe Konfiguration nötig.

Setup Grasp and Place

Kontaktieren Sie uns

Sehen Sie, was es mit Ihren Teilen kann

Senden Sie uns Ihre Teile und Prozessdetails. Das Team bewertet Ihre spezifische Anwendung und zeigt Ihnen genau, wie Rapid Operator AI unter Ihren realen Bedingungen arbeitet.

Contact Rapid Operator AI