vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
UR Teach Pendant Mounting Bracket
ST-RB-002-0003

UR Teach Pendant Mounting Bracket

Vention

Safely put down your pendant. Compatible with the Vention Teach Pendant as well as the Universal Robots e-Series teach pendant. This metal bracket outfitted with protective rubber corner caps. Bracket is compatible with UR e-series, CB3 series and Vention's MachineMotion pendant. Two angle configurations are available: parallel and 30 degrees.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-002-0003
Prix unitaire$54.91 USD
Poids0.5334 kg
Dimensions (L x l x H)30 x 223 x 100 mm
Matériau1018 Steel
Finition de surfaceBlack powder coat
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithVention MachineMotion Pendant, UR e-Series Pendant, UR CB3-Series Pendant

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$54.91 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.