Bibliothèque de pièces

.png)
ST-RB-002-0006
UR 3PE Teach Pendant Mounting Bracket
Safely put down your pendant. Compatible with the Universal Robots e-Series teach pendants. This metal bracket outfitted with protective rubber corner caps. Bracket is compatible with UR e-series, 3PE series and CB3 series. Two angle configurations are available: parallel and 35 degrees.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-002-0006 |
| Prix unitaire | $54.91 USD |
| Poids | 0.452 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 225 x 41 x 146 mm |
| Matériau | 1080 Steel |
| Finition de surface | Black Powder Coat |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016 |
$54.91 USD
Vous cherchez plus de détails ?
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.