vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Two-Way Extended Door Connector
ST-GP-004-0006__2

Two-Way Extended Door Connector

Vention

Vention's 2-way extended door connector can connect two Vention extrusion at their ends in a single joint to create door frame assemblies without needing custom length extrusions. The 2-way extended door connector features cutouts for panels to slide in without any modifications and threaded holes for panel surface mounting.
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
Numéro de pièceST-GP-004-0006__2
Prix unitaire$38.05 USD
Poids0.365 kg
Dimensions (L x l x H)83 x 45 x 45 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized
Fixations associées2 x HW-FN-003-0050

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 50mm ScrewHW-FN-003-00502View

$38.05 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.