vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Small On/Off Pneumatic Valve, Normally Open
CE-AR-002-0006

Small On/Off Pneumatic Valve, Normally Open

Vention

Smaller form factor 3-Port, 2-Position Normally Open On/Off Pneumatic Valve with Internal Pilot. Can be controlled using Vention's IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2). Includes 4 meters of 12mm OD tubing. Ideally used for custom grippers where space constraints are prevalent.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-AR-002-0006
Prix unitaire$257.16 USD
Poids0.77232 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 96 x 36 mm
MatériauVarious (die-cast aluminum valve housing, 6061-T6 backing plate)
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Power Consumption1.55 W
IP RatingIP65
Temperature Range-10 to 50 °C
Included in the Box1x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 1x M8 x 18mm Screw (HW-FN-003-0018), 1x M8 x 12mm Screw (HW-FN-003-0012), 1x M8 split lock washer (HW-WS-001-0003), 4 meters of 12mm OD polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$257.16 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.