vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Small Module Adaptor
CE-HW-001-0005

Small Module Adaptor

Vention

This Small Module Adaptor can be mounted on Vention's extrusions in different configurations. The Smart Pushbutton Module, E-Stop Module, E-Stop Module with Reset, and Digital I/O Module v2 can be mounted on this Small Module Adaptor plate.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-HW-001-0005
Prix unitaire$64.40 USD
Poids0.238 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 88 x 8 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceBLUE ETCH ANODIZED RAL 5011, MIN THICKNESS 10 μm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-015-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00182View

$64.40 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Small Module Adaptor | Vention