Bibliothèque de pièces

ST-SP-013-0001
Single Stage X Locator
Vention Single Stage X Locator allows you to precisely find the datum of your fixture in a single direction. With 22.5 mm of total travel and 0.1mm travel per 1/8 turn, you can accurately find the right position and lock it in place using the side set screw. Pair it with our various models of height locators and toggle clamp mount to achieve an XZ locator. Note: the locator does not support load during adjustments, only load when static.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing jigs and fixtures |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-SP-013-0001 |
| Prix unitaire | $78.63 USD |
| Poids | 0.186 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 45 x 22.5 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark blue anodized, 6um |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Stroke | 22.5 mm |
| Displacement Ratio | 0.8 mm/turn |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.