Bibliothèque de pièces

MO-CV-012-0001
Single Conveyor Roller Mounting Bracket
This mounting bracket is used for mounting single conveyor rollers. The brackets are designed to fit on top of Vention extrusions and are secured into position with 2x standard M8 bolts depending on its orientation. They can be used to build segments of unpowered rollers and are compatible with our current offering of conveyor rollers.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| O-ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-012-0001 |
| Prix unitaire | $5.43 USD |
| Poids | 0.082 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 45 x 46.93 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Black Powder Coat |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.