vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Sensor and Reflector Bracket
CE-HW-001-0003__3

Sensor and Reflector Bracket

Vention

Sensor bracket to mount any M18 sensors, PR-G Keyence sensor and reflector to Vention assemblies. The bracket features multiple threaded holes to facilitate mounting of the sensors in multiple orientations.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Sensors Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-HW-001-0003__3
Prix unitaire$17.49 USD
Poids0.01705 kg
Dimensions (L x l x H)43 x 44 x 37.5 mm
Matériau5052-H32
Finition de surfaceBue Etch Anodized RAL 5011
Fixations associées2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-FN-002-0001
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View

$17.49 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Sensor and Reflector Bracket | Vention