Bibliothèque de pièces

MO-RM-002-0001__2
Rotary Actuator V2
Vention's Rotary Actuator achieves 360 degrees of motion without any limitations. The actuator features a 10:1 reduction ratio and a rated backlash of 13.6 arcmin for higher torque and precision. Both top and bottom plates are made to perfectly integrate with Vention extrusions. Top plate turns in the same direction as the output shaft. Compatible with Vention's NEMA 34 stepper motors.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Rotary Actuator |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-RM-002-0001__2 |
| Prix unitaire | $1,319.97 USD |
| Poids | 5.53833 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 223 x 223 x 113 mm |
| Matériau | 6061-T6 Plates |
| Finition de surface | N/A |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Mounting | 135 x 135 |
| Load Capacity | 1000 (Axially), 1100 (Radially) N |
| Max Torque | 70 Nm |
| Angular Range | 360 degrees |
| Max Rotational Speed | 1350 degrees/s |
| Displacement Ratio | 36 degrees/turn |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.