vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Roller Conveyor, 855mm x 450mm Powered Segment
MO-CV-016-0855

Roller Conveyor, 855mm x 450mm Powered Segment

Vention

Vention’s heavy duty conveyors facilitate the movement of large items, up to 804mm wide. Using poly-V belts, these rollers can drive three times more force than an O-Ring belt. Combine these conveyors with Vention’s MachineMotion, motors and sensors to fully automate your conveyor. For capacity and driving force, please consult the technical documentation.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
HD Roller Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-016-0855
Prix unitaire$722.55 USD
Poids20.3674 kg
Dimensions (L x l x H)450 x 943 x 270 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceGalvanized, painted
Fixations associées4 x HW-FN-003-0020, 6 x HW-FN-003-0014, 10 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00204View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00146View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View

$722.55 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.