Bibliothèque de pièces

MO-CV-030-0015
Roller Conveyor 1575 mm Unpowered Straight Section
This unpowered roller conveyor is 1575 mm in length with a between frame (BF) width of 585 mm. It includes a total of 20 rollers. It can be used as gravity conveyor in different applications.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-030-0015 |
| Prix unitaire | $1,007.44 USD |
| Poids | 46.42 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1575 x 675 x 90 mm |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-031-0002, 8 x HW-WS-001-1003, 8 x HW-FN-003-0018, 8 x HW-FN-002-0001 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.