vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Right Gate Bolt with Interlock
ST-SE-006-0001__2

Right Gate Bolt with Interlock

Vention

Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. Easily connect to Vention's MachineMotion Safety Input using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-006-0001__2
Prix unitaire$466.58 USD
Poids1.85 kg
Dimensions (L x l x H)233 x 72 x 167.75 mm
MatériauAluminum, Steel
Finition de surfaceBlue anodize, Zinc plating
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0022
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box3-meter safety extension cable (CE-CA-208-3000), 5-meter safety extension cable (CE-CA-102-5001__2), Safety jumper (CE-SA-102-0001), Safety system expander (CE-SA-103-0001)

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00224View

$466.58 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Right Gate Bolt with Interlock | Vention