Bibliothèque de pièces

CA-AP-001-0002__2
Pneumatic Air Preparation Station, psi/MPa, NPT thread
Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. The integrated pressure gauge on this unit displays both MPa and PSI. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CA-AP-001-0002__2 |
| Prix unitaire | $157.94 USD |
| Poids | 1.2 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 214 x 203 x 98 mm |
| Matériau | Various |
| Finition de surface | Various |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.