vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers
MO-CV-012-0005

Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers

Vention

Mounting bracket for conveyor rollers. Supports up to 5 rollers. The brackets are designed to fit on top of Vention extrusions are secured into position with 4x standard M8 bolts. They can be used to build multi-rowed conveyors.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
O-ring Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-012-0005
Prix unitaire$34.25 USD
Poids1.114 kg
Dimensions (L x l x H)450 x 37 x 45 mm
Matériau1018 Steel
Finition de surfaceBlack Powder Coat
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$34.25 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.