Bibliothèque de pièces

MO-CV-003-0001__2
Motor Mounting for O-Ring Conveyor
Motor mounting block to install NEMA 34 stepper motors on Vention's extrusions. Output is Vention's double pulley for directly driving two rollers. Can drive up to 14x MO-CV-001-XXXX rollers.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| O-ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-003-0001__2 |
| Prix unitaire | $205.74 USD |
| Poids | 1.19888 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 91.75 x 86 x 88 mm |
| Matériau | Aluminum, steel |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0080 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.