vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
MachineMotion 1
CE-CL-005-0003

MachineMotion 1

Vention

The MachineMotion Controller supports three NEMA 34 stepper motors. Comes equipped with IP connectivity, integrated Linux single-board computer, three stepper motor outputs and 9 sensor inputs. Enclosure is rated IP 20. MachineMotion requires a rated voltage of 120 V.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion 1 Controller Manual
MachineMotion Controller Safety Guide (V1E0+)
MachineMotion Programming Options

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-CL-005-0003
Prix unitaire$2,521.43 USD
Poids9.623 kg
Dimensions (L x l x H)377 x 282 x 144 mm
MatériauSteel enclosure, IP20
Finition de surfaceDark blue powder coat
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage120 V
Power Consumption725 W
Temperature Range0 to 30 °C
Included in the BoxPower Cable, Ethernet Cable, Ethernet to USB Adapter, 6x End-Stop Jumpers, Pendant Jumper, Safety In Jumper, 1x Safety in to pigtails (1.5m), 1x Safety out to pigtails (1.5m), 10x HW-FN-003-0014, 10x HW-FN-002-0001

$2,521.43 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.