vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
M8 Thru Hole for Panels
ST-PN-010-0001

M8 Thru Hole for Panels

Vention

M8 thru hole for panels. Position where clearance holes are required to fasten panels to a Vention assembly. 18mm low-profile socket head screw is included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-010-0001
Prix unitaire$5.83 USD
Poids0.01 kg
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Fixations associées1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-002-0001
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View

$5.83 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    M8 Thru Hole for Panels | Vention