Bibliothèque de pièces

ST-RB-005-0004
Kinova Gen3 & Gen3 Lite Mounting Plate
The mounting plate for the Gen3 and Gen3 Lite allows you to easily install your Gen3 or Gen3 Lite onto any custom assembly. 4x M8x1.25 screws and 2x M6x1 shoulder screws are included with the plate. 4x M6x1 screws are included with the arm.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Robot Mounting |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-005-0004 |
| Prix unitaire | $276.78 USD |
| Poids | 0.89 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 178 x 178 x 11.25 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016, 2 x HW-FN-005-0011, 4 x HW-FN-005-0020 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | See 2D drawing for secondary mounting, 40 x 40 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.