vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Industrial LED Bar
CE-LI-002-0000

Industrial LED Bar

Vention

285mm long industrial LED Bar, 90 to 264Vac with a High/Low/Off switch. Suitable for a variety of applications, including work stations, machine lighting, control cabinets, and manufacturing lines. Comes with a 1.8m power cable with NEMA 5-15 connector and a 0.91m daisy chain power cable for connecting multiple lights together. Each light bar can be turned to high, low, or off independently of the other lights. Light color is daylight white (5000K), Lumen output is 750, environmental rating is IP50.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-LI-002-0000
Prix unitaire$186.25 USD
Poids0.605 kg
Dimensions (L x l x H)298 x 32 x 46 mm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-0012
Fixations légères2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage90 to 254 V
Cable Length285 mm
Power Consumption7.5 W
IP RatingIP50
Included in the BoxMouting brackets, 1.8 meter power cable, 0.91 meter daisy chain cable

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00042View
M6 x 1.0 x 12mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00122View

$186.25 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.