Bibliothèque de pièces

MO-CV-011-0001
Flow Rail Mounting Plate
Plate used to mount Vention's flow rails to aluminum extrusions. This bracket allows the rails to be mounted at +/-10 degree angles.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Material Handling |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-011-0001 |
| Prix unitaire | $7.50 USD |
| Poids | 0.172 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 135 x 73 x 38 mm |
| Matériau | Steel |
| Fixations associées | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0016, 1 x HW-WS-001-0005, 2 x HW-FN-033-0003, 2 x HW-FN-005-0010 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.