vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
FANUC CRX Teach Pendant Mounting Bracket
ST-RB-006-0005

FANUC CRX Teach Pendant Mounting Bracket

Vention

Mount your FANUC CRX teach pendant to your Vention assembly by resting it within the protective delrin pads. Two angle configurations are available: parallel and 30 degrees.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-006-0005
Prix unitaire$97.32 USD
Poids0.398 kg
Dimensions (L x l x H)120 x 198 x 118 mm
Matériau1008 Steel
Finition de surfaceBlack Powder Coat
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$97.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    FANUC CRX Teach Pendant Mounting Bracket | Vention