vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
E-Stop Module 1
CE-SA-003-0000

E-Stop Module 1

Vention

Emergency stop to immediately power off all actuators connected to the MachineMotion controller. Includes a 3m long cable to connect directly to the controller's Safety Input. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003) and multiple Emergency Stop Switches can be connected together in series. A Jumper is also included when only one Switch is in use.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion Controller Safety Guide (V1E0+)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SA-003-0000
Prix unitaire$228.55 USD
Poids0.699 kg
Dimensions (L x l x H)135 x 88 x 26 mm
MatériauAluminum, Steel
Finition de surfaceN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Included in the BoxSafety Device Cable, Safety In Jumper, 4x HW-FN-003-0016, 4x HW-FN-003-0012, 4x HW-FN-002-0001

$228.55 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    E-Stop Module 1 | Vention