vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Door Hinge
ST-SE-005-0001

Door Hinge

Vention

Hinge used to make doors or to allow rotation between Vention extrusions. The body is aluminum with a delrin pin to provide smooth operation. The hinge can be used with all sizes of extrusion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-005-0001
Prix unitaire$44.26 USD
Poids0.11 kg
Dimensions (L x l x H)67.5 x 67.5 x 19.25 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity5880 N
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00164View

$44.26 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Door Hinge | Vention