vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Butt-Joint Extrusion Connector
HW-FN-002-0005

Butt-Joint Extrusion Connector

Vention

Use two (45x45mm) or four (45x90mm and 90x90mm) of these connectors to fasten two extrusions in a butt-joint configuration. The 4x M5 x 0.8 ball point set screws allow to align and fasten the extrusions end to end. Four set screws are pre-installed, and one extra is also included. The 4x M8 x 1.25 threaded holes are then used to fasten a plate (not included) to the assembly to solidify the joint.
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
Numéro de pièceHW-FN-002-0005
Prix unitaire$4.63 USD
Poids0.07 kg
Dimensions (L x l x H)148 x 13.4 x 7.55 mm
MatériauAlloy steel Zinc plated
Finition de surfaceN/A
Fixations associées1 x HW-FN-022-1008

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M5-0.8 x 8mm Ball Point Set ScrewHW-FN-022-10081View

$4.63 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.