Bibliothèque de pièces

MO-WL-002-0004
Blickle Swivel Caster Wheel with Brake, 350kg Capacity
German-made heavy-duty swivel caster wheel, with brake. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 350kg
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-WL-002-0004 |
| Prix unitaire | $76.20 USD |
| Poids | 1.37 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 190 x 85 x 155 mm |
| Matériau | Steel & Nylon & Polyurethane |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 80 x 60 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.