vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Blickle Swivel Caster Wheel, 150kg Capacity
MO-WL-001-0005

Blickle Swivel Caster Wheel, 150kg Capacity

Blickle

German-made medium-duty swivel caster wheel. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 150kg

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-WL-001-0005
Prix unitaire$35.21 USD
Poids0.658 kg
Dimensions (L x l x H)150 x 85 x 125 mm
MatériauSteel & Nylon & Polyurethane
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$35.21 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Blickle Swivel Caster Wheel, 150kg Capacity | Vention