vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Ball Transfer
MO-CV-010-0001

Ball Transfer

Vention

Vention's stud mounted ball transfer attach directly to extrusions and tooling plates, no tool required. They have a dynamic load capacity of 40 kg each.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Material Handling

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-010-0001
Prix unitaire$11.56 USD
Poids0.136 kg
Dimensions (L x l x H)32 x 32 x 40 mm
MatériauChrome Plated Steel
Finition de surfaceN/A
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-WS-001-0002
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity392 N

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$11.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Ball Transfer | Vention