vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Aluminum Mounting Foot
ST-SP-005-0001

Aluminum Mounting Foot

Vention

Aluminum mounting foot enabling solid anchoring of equipment on the floor. Foot can be directly mounted on Vention's extrusion profiles.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-005-0001
Prix unitaire$27.62 USD
Poids0.155 kg
Dimensions (L x l x H)43 x 135 x 45 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$27.62 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Aluminum Mounting Foot | Vention