vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
90 Degree Inside Corner Bracket for 22.5 x 22.5 mm Extrusions
HW-FN-006-0001__2

90 Degree Inside Corner Bracket for 22.5 x 22.5 mm Extrusions

Vention

A 90 degree bracket that goes inside the grooves of two perpendicular extrusions. The bracket is used to join 22.5 x 22.5 mm extrusions and is not visible from the outside. Includes 2 set screws.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-FN-006-0001__2
Prix unitaire$5.75 USD
Poids0.0348 kg
Dimensions (L x l x H)36.55 x 13.4 x 36.55 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc Plated

$5.75 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.