vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
63mm Toggle Clamp
HW-CP-001-0001

63mm Toggle Clamp

Vention

Toggle clamp with a 63mm bar, rated for up to 200kg. Compatible with Vention’s tooling plates and mounting block.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-CP-001-0001
Prix unitaire$15.28 USD
Poids0.37 kg
Dimensions (L x l x H)50 x 139 x 106 mm
MatériauSteel
Fixations associées4 x HW-FN-003-0010, 4 x HW-WS-001-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Clamping Force1960 N
Stroke63 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00104View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00014View

$15.28 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.