vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
45x45mm Hinge, 12mm Pin with Bushings
MO-HG-002-0001__2

45x45mm Hinge, 12mm Pin with Bushings

Vention

These heavy-duty hinges are designed to withstand high loads (up to 625kg when static). They can be mounted on Vention extrusions ends and extrusion faces. These hinges are designed for low speed and low duty cycle applications such as manually operated jigs and doors.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-HG-002-0001__2
Prix unitaire$146.22 USD
Poids0.2777 kg
Dimensions (L x l x H)68 x 45 x 45 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0055, 1 x HW-FN-003-0022
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity6125 N
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 55mm ScrewHW-FN-003-00551View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00221View

$146.22 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.