vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
247.5x247.5mm (3330mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-011-3330

247.5x247.5mm (3330mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's XL extrusions are the first modular extrusion kits specifically designed for the next generation of 20-30 kg cobots. These 247.5 mm x 247.5 mm cross-section extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision with their double wall design. Create leaner designs for highly rigid overhead robot 7th axis or cartesian systems with the largest extrusions in the market. Use Vention's smart leveling fixtures and floor anchors to ensure alignment issues are a thing of the past.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc
Deflection Calculator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-EXT-011-3330
Prix unitaire$2,215.81 USD
Poids82.06 kg
Dimensions (L x l x H)3330 x 247.5 x 247.5 mm
Matériau6063-T5 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia76,063,900 mm4
Cross-Sectional Area9132 mm2
Torsional Constant80,813,953 mm4
Yield Strength140 MPa
Compatible WithCRX 10, CRX20, CRX 25, UR10e, UR16e, UR20, and other heavy load Cobots

$2,215.81 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.