Bibliothèque de pièces

ST-SP-002-0001
235x325mm Aluminum Tooling Plate
Tooling plate suited for machining and assembly jigs. Plate has intertwined hole patterns of M8 x 1.25 threaded holes and reamed 8mm holes. Plate is compatible with Vention rest buttons, tooling balls, toggle clamps, and extrusion profiles.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-SP-002-0001 |
| Prix unitaire | $165.02 USD |
| Poids | 2.192 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 325 x 235 x 12 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark blue anodized, 6um |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.