vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0006

225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR10 mounting plate enables fast and easy installation of a UR10 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-001-0006
Prix unitaire$309.28 USD
Poids1.726 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 225 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
NormesDowel pins are made out of stainless steel
Fixations associées16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018
Fixations légères16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting4x M8, Pitch Circle Diameter = 170

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$309.28 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal Robots | Vention