vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
22.5x22.5mm (450mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-006-0450

22.5x22.5mm (450mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.
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
Numéro de pièceST-EXT-006-0450
Prix unitaire$7.71 USD
Poids0.196 kg
Dimensions (L x l x H)450 x 22.5 x 22.5 mm
Matériau6063-T5 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia8,885 mm4
Cross-Sectional Area166 mm2
Torsional Constant2,043 mm4
Yield Strength140 MPa

$7.71 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.