Bibliothèque de pièces


ST-EXT-006-0315
22.5x22.5mm (315mm) Aluminum Extrusion
Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions | |
| Deflection Calculator |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-EXT-006-0315 |
| Prix unitaire | $6.07 USD |
| Poids | 0.138 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 315 x 22.5 x 22.5 mm |
| Matériau | 6063-T5 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Second Area Moment of Inertia | 8,885 mm4 |
| Cross-Sectional Area | 166 mm2 |
| Torsional Constant | 2,043 mm4 |
| Yield Strength | 140 MPa |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.